1.0760 Stal ulepszona cieplnie
| Numer surowca | 1.0760 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | 38SMn28 |
| Starsze oznaczenia | - |
| Opis | stal ulepszona cieplnie |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,35 - 0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20 - 1,50 P: ≤ 0,060 SS: 0,240 - 0,330 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | ≥ 400 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 16 |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nieodpowiednie |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Podkładki obrotowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.